Spina, serie SEA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SEA-3GS-M8-S
SEA-4GS-7-2.5
SEA-5GS-11-DUO
SEA-GS-7
SEA-GS-9
SEA-GS-11-DUO
SEA-M12-5GS-PG7
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Valutazione IP Gamma tensione di esercizio DC
(V)
Gamma tensione di esercizio AC
(V)
Resistenza ai sovraccarichi
(kV)
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) N. componente produttore Peso
(g)

17.94 €

1 3 giorni PAIP65≤ 60≤ 601.52 - Tensocorrosione moderata19200911

12.20 €

1 7 giorni PAIP65≤ 250≤ 2502.52 - Tensocorrosione moderata19200818

27.62 €

1 4 giorni PAIP65≤ 60≤ 601.52 - Tensocorrosione moderata19201024

10.57 €

1 3 giorni PBTIP67≤ 250≤ 2502.52 - Tensocorrosione moderata1866617

14.49 €

1 7 giorni PBTIP67≤ 250≤ 2502.52 - Tensocorrosione moderata1877818

17.91 €

1 4 giorni PBTIP67≤ 250≤ 2502.52 - Tensocorrosione moderata1877924

12.82 €

1 7 giorni PBTIP67≤ 60≤ 601.51 - Tensocorrosione bassa17548721.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente min.(°C) -40 Temperatura ambiente max.(°C) 85 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10
Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60

Supporto tecnico