Spina, serie NECU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NECU-M-S-B12G5-C2-PB
NECU-M-S-D12G4-C2-ET
NECU-S-ECG4-HX-Q3
NECU-S-M8G3-HX
NECU-S-M12G3-HX
NECU-S-M12G3-HX-Q7
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Temperatura ambiente min.
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
Valutazione IP Gamma tensione di esercizio DC
(V)
Gamma tensione di esercizio AC
(V)
Resistenza ai sovraccarichi
(kV)
N. componente produttore Peso
(g)

33.52 €

1 3 giorni Zinco pressofuso nichelato-2585IP670-600-601.51066354-

38.57 €

1 3 giorni Zinco pressofuso nichelato-2585IP670-2500-2502.5543109-

6.86 €

1 4 giorni PBT, PC-2060IP400-30-0.8570922-

13.49 €

1 3 giorni Zinco pressofuso nichelato, PA-2585IP65, IP670-320-320.85620247.8

14.89 €

1 12 giorni Zinco pressofuso nichelato, PA-2585IP65, IP670-320-320.856202717.5

15.58 €

1 39 giorni Zinco pressofuso nichelato, PA-2585IP65, IP670-480-480.856494632.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico