Raccordo a L, serie QSPLLKG20

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSPLLKG20-8
QSPLLKG20-10
QSPLLKG20-12
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

2.83 €

10 4 giorni 4.8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm13286311

3.63 €

10 4 giorni 6per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm13286415

3.71 €

10 4 giorni 7.3per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm13286520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Rinforzato con PA Misura Standard Dimensioni della confezione 10
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) -5
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60
Collegamento pneumatico 1 Cartuccia da 20 mm Colore anello di rilascio Blu Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico