Raccordo a L, serie QSPLLKG18

Raccordo a L, serie QSPLLKG18

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSPLLKG18-3/8-U
QSPLLKG18-5/16-U
QSPLLKG18-8
QSPLLKG18-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Colore anello di rilascio N. componente produttore Peso
(g)

3.58 €

10 39 giorni 6.2QSP...18per tubo pneumatico diametro esterno 3/8”Grigio13295312.2

2.83 €

10 4 giorni 5.2QSP...18per tubo pneumatico diametro esterno 5/16”Grigio1329528.1

2.63 €

10 39 giorni 5.2Cartuccia 18 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mmBlu1329508.1

3.45 €

10 4 giorni 6.4Cartuccia 18 mmper tubo pneumatico diametro esterno 10 mmBlu13295112

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Rinforzato con PA Misura Standard Dimensioni della confezione 10
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) -5
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico