Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QSPLLKG14-1/4-U |
QSPLLKG14-5/16-U |
QSPLLKG14-6 |
QSPLLKG14-8 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Misura | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Colore anello di rilascio | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 10 | 4 giorni | 3.4 | Mini | QSP...14 | per tubo pneumatico diametro esterno 1/4” | Grigio | 132944 | 3.9 | |||
2.71 € | 10 | 4 giorni | 4.7 | Standard | QSP...14 | per tubo pneumatico diametro esterno 5/16” | Grigio | 132945 | 8.1 | |||
2.48 € | 10 | 39 giorni | 3.4 | Mini | Cartuccia 14 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | Blu | 132942 | 4 | |||
2.71 € | 10 | 39 giorni | 4.7 | Standard | Cartuccia 14 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | Blu | 132943 | 8.1 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Rinforzato con PA | Dimensioni della confezione | 10 | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Misura
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Colore anello di rilascio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali