Raccordo a L, serie QSPLLKG10

Raccordo a L, serie QSPLLKG10

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSPLLKG10-1/4-U
QSPLLKG10-1/8-U
QSPLLKG10-3
QSPLLKG10-4
QSPLLKG10-6
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Colore anello di rilascio N. componente produttore Peso
(g)

2.34 €

10 4 giorni 3.3QSP...10per tubo pneumatico diametro esterno 1/4”Grigio1329293.2

2.18 €

10 4 giorni 1.8QSP...10per tubo pneumatico diametro esterno 1/8”Grigio1328622.5

2.18 €

10 4 giorni 1.8Cartuccia 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 3 mmBlu1328612.5

2.18 €

10 4 giorni 2.3Cartuccia 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mmBlu1329252.4

2.18 €

10 4 giorni 3.3Cartuccia 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mmBlu1329263.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Rinforzato con PA Misura Mini Dimensioni della confezione 10
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) -5
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico