Raccordo a L, serie QSPLLK18

Raccordo a L, serie QSPLLK18

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSPLLK18-4
QSPLLK18-6
QSPLLK18-8
QSPLLK18-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Misura Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

2.26 €

10 39 giorni 2.3Miniper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1308463.5

2.51 €

10 4 giorni 3.6Miniper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1308474.3

2.65 €

10 4 giorni 5.2Standardper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm1308488.1

2.71 €

10 4 giorni 6.4Standardper tubo pneumatico diametro esterno 10 mm13264012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Rinforzato con PA Dimensioni della confezione 10 Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) -5 Temperatura ambiente max.(°C) 60
Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60 Collegamento pneumatico 1 Cartuccia 18 mm
Colore anello di rilascio Blu Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico