Raccordo a L, serie QSPLLK10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSPLLK10-4
QSPLLK10-6
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

1.78 €

10 4 giorni 2.3per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1326032.4

2.05 €

10 4 giorni 3.5per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1326043.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Rinforzato con PA Misura Mini Dimensioni della confezione 10
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) -5
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60
Collegamento pneumatico 1 Cartuccia 10 mm Colore anello di rilascio Blu Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico