Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QSPLKG18-3/8-U |
QSPLKG18-5/16-U |
QSPLKG18-8 |
QSPLKG18-10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Colore anello di rilascio | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.29 € | 10 | 4 giorni | 6.5 | QSP...18 | per tubo pneumatico diametro esterno 3/8” | Grigio | 132949 | 10.9 | |||
2.58 € | 10 | 39 giorni | 5.2 | QSP...18 | per tubo pneumatico diametro esterno 5/16” | Grigio | 132948 | 7.5 | |||
2.43 € | 10 | 39 giorni | 5.2 | Cartuccia 18 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | Blu | 132946 | 7.5 | |||
3.18 € | 10 | 39 giorni | 6.7 | Cartuccia 18 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | Blu | 132947 | 10.8 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Rinforzato con PA | Misura | Standard | Dimensioni della confezione | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Colore anello di rilascio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali