Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QSPLKG10-1/4-U |
QSPLKG10-1/8-U |
QSPLKG10-3 |
QSPLKG10-4 |
QSPLKG10-6 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Colore anello di rilascio | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.14 € | 10 | 4 giorni | 3.3 | QSP...10 | per tubo pneumatico diametro esterno 1/4” | Grigio | 132924 | 2.6 | |||
2.00 € | 10 | 4 giorni | 1.8 | QSP...10 | per tubo pneumatico diametro esterno 1/8” | Grigio | 132854 | 2.1 | |||
2.00 € | 10 | 4 giorni | 1.8 | Cartuccia 10 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm | Blu | 132853 | 2.1 | |||
2.00 € | 10 | 4 giorni | 2.3 | Cartuccia 10 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | Blu | 132920 | 2 | |||
2.00 € | 10 | 4 giorni | 3.3 | Cartuccia 10 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | Blu | 132921 | 2.7 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Rinforzato con PA | Misura | Mini | Dimensioni della confezione | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Colore anello di rilascio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali