Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QSPLK18-3/8-U |
QSPLK18-4 |
QSPLK18-6 |
QSPLK18-8 |
QSPLK18-10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Misura | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Colore anello di rilascio | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.31 € | 10 | 4 giorni | 6.5 | - | QSP...18 | per tubo pneumatico diametro esterno 3/8” | Grigio | 132641 | 10.9 | |||
2.11 € | 10 | 4 giorni | 2.3 | Mini | Cartuccia 18 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | Blu | 130843 | 3.2 | |||
2.38 € | 10 | 4 giorni | 3.6 | Standard | Cartuccia 18 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | Blu | 130844 | 3.9 | |||
2.51 € | 10 | 4 giorni | 5.2 | Standard | Cartuccia 18 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | Blu | 130845 | 7.5 | |||
3.29 € | 10 | 4 giorni | 6.7 | Standard | Cartuccia 18 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | Blu | 132639 | 10.8 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Rinforzato con PA | Dimensioni della confezione | 10 | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Misura
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Colore anello di rilascio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali