Registrati
Configura

Raccordo a L a innesto, serie QSMLV

Codice componente:

Sono stati trovati. 4 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli
Correlato

Larghezza nominale

(mm)

Collegamento pneumatico 1

Collegamento pneumatico 2

Coppia di serraggio nominale

(Nm)

N. componente produttore

Peso

(g)

Quantità minima d'ordine
1.7
Filettatura esterna M5
per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm
1.33
130830
5.1
10 pezzi
1.8
Filettatura esterna M5
per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm
1.33
130831
5
10 pezzi
1.9
Filettatura esterna M7
per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm
3.35
130832
5.6
10 pezzi
1.8
Filettatura esterna M7
per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm
3.35
130833
6.2
10 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
4.88 €
( 5.81 € )
4 giorni lavorativi
4.88 €
( 5.81 € )
4 giorni lavorativi
5.14 €
( 6.12 € )
4 giorni lavorativi
5.14 €
( 6.12 € )
4 giorni lavorativi