Raccordo a L a innesto, lungo, serie QSMLL

Raccordo a L a innesto, lungo, serie QSMLL

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Raccordo a L a innesto, lungo, serie QSMLL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSMLL-1/8-4
QSMLL-1/8-6
QSMLL-G1/8-4
QSMLL-G1/8-6
QSMLL-M3-2
QSMLL-M3-3
QSMLL-M3-4
QSMLL-M5-2
QSMLL-M5-3
QSMLL-M5-4
QSMLL-M5-6
QSMLL-M7-4
QSMLL-M7-4-100
QSMLL-M7-6
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Dimensioni della confezione Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Coppia di serraggio nominale
(Nm)
N. componente produttore Peso
(g)

3.58 €

10 4 giorni 2.310Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm-15334013

3.82 €

10 3 giorni 3.110Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-15334214

3.92 €

10 4 giorni 2.310Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm718627023

4.34 €

10 4 giorni 3.110Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm718627123

5.37 €

10 4 giorni 0.810Filettatura esterna M3per tubo pneumatico diametro esterno 2 mm0.481330322.7

6.69 €

10 4 giorni 0.910Filettatura esterna M3per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm0.481533372.8

6.74 €

10 4 giorni 1.110Filettatura esterna M3per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm0.481533386.8

4.65 €

10 4 giorni 0.910Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 2 mm1.331330337.6

4.83 €

10 4 giorni 1.510Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm1.331308387.7

3.63 €

10 3 giorni 210Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1.331533398.3

3.97 €

10 3 giorni 210Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1.331533419

4.57 €

10 3 giorni 210Filettatura esterna M7per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm3.3518635414
-

4.71 €

1 Disponibile 10 giorni 2100Filettatura esterna M7per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm3.3513301414

4.57 €

10 3 giorni 2.410Filettatura esterna M7per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm3.3518635514

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Misura Mini Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Pressione di esercizio max.(bar) 6 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 80
Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60 Colore anello di rilascio Blu
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico