Raccordo a L a innesto, serie QSML

Raccordo a L a innesto, serie QSML

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Raccordo a L a innesto, serie QSML
  • Raccordo a L a innesto, serie QSML

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSML-1/8-4
QSML-1/8-6
QSML-1/8-6-100
QSML-G1/8-4
QSML-G1/8-4-100
QSML-G1/8-6
QSML-M3-2
QSML-M3-3
QSML-M3-3-100
QSML-M3-4
QSML-M3-4-100
QSML-M5-2
QSML-M5-3
QSML-M5-4
QSML-M5-4-100
QSML-M5-6
QSML-M5-6-100
QSML-M7-4
QSML-M7-6
QSML-M7-6-100
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Dimensioni della confezione Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Coppia di serraggio nominale
(Nm)
N. componente produttore Peso
(g)

2.60 €

10 3 giorni 2.510Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm-1533346

2.55 €

10 3 giorni 3.310Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-1533367
-

2.65 €

1 Disponibile 3 giorni 3.3100Filettatura esterna R1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm-1307657

2.94 €

10 3 giorni 2.510Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm71862689
-

1.67 €

1 3 giorni 2.5100Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm71328979

2.94 €

10 3 giorni 3.310Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm71862699.7

3.68 €

10 4 giorni 0.810Filettatura esterna M3per tubo pneumatico diametro esterno 2 mm0.481330301.4

4.37 €

10 3 giorni 0.810Filettatura esterna M3per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm0.481533301.4
-

4.55 €

1 Disponibile 3 giorni 0.8100Filettatura esterna M3per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm0.481307681.4

4.37 €

10 3 giorni 1.310Filettatura esterna M3per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm0.481533323
-

4.55 €

1 Disponibile 3 giorni 1.3100Filettatura esterna M3per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm0.481307693

3.00 €

10 4 giorni 0.910Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 2 mm1.331330312.7

2.65 €

10 3 giorni 1.510Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm1.331533312.8

3.03 €

10 3 giorni 1.710Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1.331533333.4
-

3.17 €

1 Disponibile 3 giorni 1.7100Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1.331307713.4

3.03 €

10 6 giorni 2.110Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1.331533354.1
-

3.17 €

1 Disponibile 3 giorni 2.1100Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm1.331307724.1

3.72 €

10 3 giorni 210Filettatura esterna M7per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm3.351863525.6

3.72 €

10 3 giorni 2.410Filettatura esterna M7per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm3.351863536.2
-

3.72 €

1 Disponibile 3 giorni 2.4100Filettatura esterna M7per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm3.351307746.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Misura Mini Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Pressione di esercizio max.(bar) 6 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 80
Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60 Colore anello di rilascio Blu
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico