Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Dimensioni della confezione | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Coppia di serraggio nominale (Nm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.68 € | 1 | 3 giorni | 8.3 | 1 | Filettatura esterna R1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | - | 190664 | 63 | |||
11.89 € | 1 | 3 giorni | 10.3 | 1 | Filettatura esterna R1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | - | 153085 | 68 | |||
3.75 € | 10 | 4 giorni | 2.8 | 10 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | - | 190662 | 19 | |||
4.05 € | 10 | 3 giorni | 4.3 | 10 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | - | 153078 | 20 | |||
4.37 € | 10 | 3 giorni | 6.7 | 10 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | - | 153080 | 22 | |||
6.78 € | 10 | 3 giorni | 8 | 10 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | - | 153082 | 26 | |||
3.49 € | 10 | 4 giorni | 2.8 | 10 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | - | 153076 | 11 | |||
3.82 € | 10 | 3 giorni | 4.3 | 10 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | - | 153077 | 13 | |||
4.29 € | 10 | 3 giorni | 6 | 10 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | - | 153079 | 16 | |||
5.74 € | 10 | 4 giorni | 4.3 | 10 | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | - | 190663 | 33 | |||
6.23 € | 10 | 3 giorni | 6.7 | 10 | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | - | 153081 | 35 | |||
8.12 € | 10 | 3 giorni | 8.3 | 10 | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | - | 153083 | 38 | |||
9.15 € | 10 | 3 giorni | 10 | 10 | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | - | 153084 | 42 | |||
12.95 € | 1 | 3 giorni | 10.3 | 1 | Filettatura esterna G1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 26 | 186136 | 75 | |||
15.75 € | 1 | 3 giorni | 13 | 1 | Filettatura esterna G1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 16 mm | 26 | 190665 | 158 | |||
4.57 € | 10 | 3 giorni | 4.3 | 10 | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 9 | 186129 | 25 | |||
4.91 € | 10 | 3 giorni | 6.7 | 10 | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 9 | 186131 | 27 | |||
7.68 € | 10 | 3 giorni | 8 | 10 | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 9 | 186133 | 31 | |||
10.58 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1 | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 9 | 132596 | 35 | |||
3.92 € | 10 | 4 giorni | 2.8 | 10 | Filettatura esterna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 7 | 186127 | 14 | |||
- | 3.84 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.8 | 100 | Filettatura esterna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 7 | 133015 | 14 | |
4.34 € | 10 | 3 giorni | 4.3 | 10 | Filettatura esterna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 7 | 186128 | 15 | |||
- | 2.23 € | 1 | 3 giorni | 4.3 | 100 | Filettatura esterna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 7 | 133016 | 15 | ||
4.80 € | 10 | 4 giorni | 6 | 10 | Filettatura esterna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 7 | 186130 | 17 | |||
- | 4.77 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6 | 100 | Filettatura esterna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 7 | 133017 | 17 | |
6.89 € | 10 | 3 giorni | 6.7 | 10 | Filettatura esterna G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 15.5 | 186132 | 34 | |||
8.95 € | 10 | 4 giorni | 8.3 | 10 | Filettatura esterna G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 15.5 | 186134 | 37 | |||
10.14 € | 10 | 3 giorni | 10 | 10 | Filettatura esterna G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 15.5 | 186135 | 41 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | PBT | Misura | Standard | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio max.(bar) | 6 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 80 |
Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 | Colore anello di rilascio | Blu |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Dimensioni della confezione
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Coppia di serraggio nominale(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali