Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QSLF-1/4-6-B |
QSLF-1/4-8-B |
QSLF-1/4-10-B |
QSLF-1/8-4-B |
QSLF-1/8-6-B |
QSLF-1/8-8-B |
QSLF-3/8-8-B |
QSLF-3/8-10-B |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.29 € | 10 | 3 giorni | 4.3 | Filettatura interna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 153275 | 22 | |||
4.91 € | 10 | 3 giorni | 6.7 | Filettatura interna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 153277 | 24 | |||
6.49 € | 10 | 3 giorni | 8 | Filettatura interna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 153279 | 27 | |||
3.92 € | 10 | 3 giorni | 2.8 | Filettatura interna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 153273 | 14 | |||
3.88 € | 10 | 3 giorni | 4.2 | Filettatura interna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 153274 | 15 | |||
4.71 € | 10 | 4 giorni | 6 | Filettatura interna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 153276 | 16 | |||
5.12 € | 10 | 3 giorni | 6.7 | Filettatura interna G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 153278 | 33 | |||
6.62 € | 10 | 4 giorni | 8.3 | Filettatura interna G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 153280 | 36 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | PBT | Misura | Standard | Dimensioni della confezione | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 6 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 80 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 |
Colore anello di rilascio | Blu | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali