Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NPQP-L-Q4-E-FD-P10 |
NPQP-L-Q6-E-FD-P10 |
NPQP-L-Q8-E-FD-P10 |
NPQP-L-Q10-E-FD-P10 |
NPQP-L-Q12-E-FD-P10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.37 € | 10 | 4 giorni | 2.3 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 133105 | 4.5 | |||
12.66 € | 10 | 4 giorni | 3.6 | Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 133106 | 6 | |||
13.78 € | 10 | 4 giorni | 4.6 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 133107 | 9 | |||
15.25 € | 10 | 4 giorni | 6.2 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 133108 | 14 | |||
19.28 € | 10 | 4 giorni | 7.7 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 133109 | 20 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | PP | Misura | Standard | Dimensioni della confezione | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -20 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 |
Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali