Raccordo a L, serie LJK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LJK-1/2
LJK-1/4
LJK-1/4-I/I
LJK-1/8
LJK-1/8-I/I
LJK-3/8
LJK-M5-I/I
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Pressione di esercizio min.
(bar)
Pressione di esercizio max.
(bar)
Temperatura ambiente min.
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
Montaggio a ventosa Attacco a vuoto Materiale del bullone cavo Mezzo operativo N. componente produttore Peso
(g)

20.88 €

1 27 giorni Zinco pressofuso------Alluminio anodizzato-4948-

7.15 €

1 27 giorni Zinco pressofuso------Alluminio anodizzato-4946-

25.58 €

1 4 giorni --0.958-1060G1/4G1/4-Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-]15178550

6.51 €

1 27 giorni Zinco pressofuso------Alluminio anodizzato-4945-

23.66 €

1 3 giorni --0.958-1060G1/8G1/8-Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-]15178425

11.92 €

1 4 giorni Zinco pressofuso------Alluminio anodizzato-4947-

23.66 €

1 4 giorni --0.958-1060M5M5-Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-]15178320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60

Supporto tecnico