Raccordo a L, serie LCNH

Raccordo a L, serie LCNH

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LCNH-1/4-PK-4
LCNH-1/4-PK-6
LCNH-1/8-PK-3
LCNH-1/8-PK-4
LCNH-1/8-PK-6
LCNH-3/8-PK-6
LCNH-M5-PK-2
LCNH-M5-PK-3
LCNH-M5-PK-4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore

6.14 €

10 4 giorni Zinco pressofuso, alluminio2.9Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm35988

6.40 €

10 4 giorni Alluminio, zinco pressofuso4.9Filettatura esterna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm35989

5.83 €

10 4 giorni Alluminio, zinco pressofuso2Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm35985

5.83 €

10 4 giorni Alluminio, zinco pressofuso2.9Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm35986

5.83 €

10 4 giorni Zinco pressofuso, alluminio4.9Filettatura esterna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm35987

14.57 €

10 4 giorni Zinco pressofuso, alluminio4.9Filettatura esterna G3/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm35990

7.08 €

10 4 giorni Zinco pressofuso, acciaio1.3Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm35982

5.83 €

10 4 giorni Acciaio, zinco pressofuso2Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm35983

5.83 €

10 39 giorni Acciaio, zinco pressofuso2.9Filettatura esterna M5per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm35984

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) 0
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico