Raccordo rapido a gomito, serie LCK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LCK-1/2-PK-13
LCK-1/4-PK-4
LCK-1/4-PK-4-KU
LCK-1/4-PK-6
LCK-1/4-PK-6-KU
LCK-1/4-PK-9
LCK-1/8-PK-3
LCK-1/8-PK-4
LCK-1/8-PK-4-KU
LCK-1/8-PK-6
LCK-1/8-PK-6-KU
LCK-3/8-PK-6
LCK-3/8-PK-9
LCK-M5-PK-3
LCK-M5-PK-4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Larghezza nominale
(mm)
Pressione di esercizio min.
(bar)
Pressione di esercizio max.
(bar)
Temperatura ambiente min.
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore

22.62 €

1 4 giorni Zinco pressofuso11.7----Filettatura esterna G1/2per raccordo spinato, diametro interno 13 mm, con dado4100

7.05 €

10 22 giorni Zinco pressofuso2.9----Filettatura esterna G1/4per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado4471

4.98 €

10 4 giorni POM3.4016-1060Filettatura esterna G1/4per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado6261

7.88 €

10 17 giorni Zinco pressofuso4.9----Filettatura esterna G1/4per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado4472

4.98 €

10 4 giorni POM5.3016-1060Filettatura esterna G1/4per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado6262

8.35 €

10 4 giorni Zinco pressofuso8----Filettatura esterna G1/4per raccordo spinato, diametro interno 9 mm, con dado11452

6.43 €

10 17 giorni Zinco pressofuso2----Filettatura esterna G1/8per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado4136

6.43 €

10 17 giorni Zinco pressofuso2.9----Filettatura esterna G1/8per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado4469

4.43 €

10 4 giorni POM3.4016-1060Filettatura esterna G1/8per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado6259

6.43 €

10 17 giorni Zinco pressofuso4.9----Filettatura esterna G1/8per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado4470

4.43 €

10 4 giorni POM5.3016-1060Filettatura esterna G1/8per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado6260

10.17 €

10 4 giorni Zinco pressofuso4.9----Filettatura esterna G3/8per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado4473

12.80 €

1 22 giorni Zinco pressofuso8----Filettatura esterna G3/8per raccordo spinato, diametro interno 9 mm, con dado4474

6.43 €

10 22 giorni Zinco pressofuso2.4----Filettatura esterna M5per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado4468

6.43 €

10 4 giorni Zinco pressofuso2.4----Filettatura esterna M5per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado4562

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60

Supporto tecnico