Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KSV-PK-2 |
KSV-PK-3 |
KSV-PK-4 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.08 € | 10 | 4 giorni | 1.5 | Per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm | 33384 | |||
5.08 € | 10 | 3 giorni | 2.5 | Per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 7215 | |||
5.08 € | 10 | 3 giorni | 3.4 | Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 7216 |
Loading...
Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
---|---|---|---|---|---|
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali