Raccordo a L, serie GCK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GCK-1/4-PK-4-KU
GCK-1/4-PK-6-KU
GCK-1/8-PK-4-KU
GCK-1/8-PK-6-KU
GCK-3/8-PK-6-KU
GCK-3/8-PK-9-KU
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore

3.42 €

10 4 giorni 2.9Filettatura esterna R1/4per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado6269

3.65 €

10 4 giorni 4.9Filettatura esterna R1/4per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado6270

3.22 €

10 4 giorni 2.9Filettatura esterna R1/8per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado6267

3.22 €

10 4 giorni 4.9Filettatura esterna R1/8per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado6268

4.65 €

10 4 giorni 4.9Filettatura esterna R3/8per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado6271

5.48 €

10 4 giorni 8Filettatura esterna R3/8per raccordo spinato, diametro interno 9 mm, con dado6272

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento POM Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60

Supporto tecnico