Raccordo a L, serie CRQSL

Raccordo a L, serie CRQSL

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRQSL-4
CRQSL-6
CRQSL-8
CRQSL-10
CRQSL-12
CRQSL-16
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

46.37 €

1 4 giorni 2.1per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm13066213

51.52 €

1 4 giorni 3.5Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm13066320

61.11 €

1 4 giorni 5.1per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm13066427

86.00 €

1 4 giorni 6.1per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 10 mm13066542

126.49 €

1 4 giorni 7.8per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmper tubo pneumatico diametro esterno 12 mm13066662

178.60 €

1 4 giorni 9.4per tubo pneumatico diametro esterno 16 mmper tubo pneumatico diametro esterno 16 mm13066791

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Acciaio inossidabile altolegato Misura Standard Dimensioni della confezione 1
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) -15
Temperatura ambiente max.(°C) 120 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata

Supporto tecnico