Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CRQSL-1/4-6 |
CRQSL-1/8-4 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.75 € | 1 | 4 giorni | 3.6 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 132599 | 26 | |||
37.17 € | 1 | 4 giorni | 2.2 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 132598 | 14 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Acciaio inossidabile altolegato | Misura | Standard | Dimensioni della confezione | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura ambiente min.(°C) | -15 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 120 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali