Push-in L-connector, NPQM Series

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPQM-L-Q4-E-P10
NPQM-L-Q4-S4-P10
NPQM-L-Q6-E-P10
NPQM-L-Q6-S6-P10
NPQM-L-Q8-E-P10
NPQM-L-Q8-S8-P10
NPQM-L-Q10-E-P10
NPQM-L-Q10-S10-P10
NPQM-L-Q12-E-P10
NPQM-L-Q14-E-P10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

3.09 €

10 4 giorni 3per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm5587769

3.08 €

10 4 giorni 2.5Manicotto a pressione QS-4per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm55878114

3.37 €

10 24 giorni 5Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm55877716.5

3.37 €

10 4 giorni 4Manicotto a pressione QS-6per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm55878217

3.72 €

10 4 giorni 7per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm55877822

3.78 €

10 39 giorni 6Manicotto a pressione QS-8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm55878320.5

4.98 €

10 4 giorni 9per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 10 mm55877929.5

5.54 €

10 24 giorni 8Manicotto a pressione QS-10per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm55878430

6.17 €

10 4 giorni 11per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmper tubo pneumatico diametro esterno 12 mm55878048.5

9.60 €

10 24 giorni 12per tubo pneumatico diametro esterno 14 mmper tubo pneumatico diametro esterno 14 mm57045358

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Ottone nichelato Misura Standard Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Pressione di esercizio max.(bar) 16 Temperatura ambiente min.(°C) -20 Temperatura ambiente max.(°C) 70
Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico