Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Coppia di serraggio nominale (Nm) | Materiale del bullone cavo | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.03 € | 10 | 39 giorni | 8 | G1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 9 | - | 558718 | 43.2 | |||
9.18 € | 10 | 3 giorni | 11 | G1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 9 | - | 558719 | 65.1 | |||
10.88 € | 10 | 18 giorni | 11 | G1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 14 mm | 9 | - | 570461 | 69.9 | |||
3.63 € | 10 | 24 giorni | 5 | G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 7.5 | - | 558711 | 21.8 | |||
4.08 € | 10 | 24 giorni | 6 | G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 7.5 | - | 558712 | 25.3 | |||
5.05 € | 10 | 4 giorni | 8 | G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 7.5 | - | 558713 | 34 | |||
5.62 € | 10 | 24 giorni | 8.5 | G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 7.5 | - | 558714 | 58.5 | |||
3.05 € | 10 | 24 giorni | 3 | G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 6 | - | 558708 | 15.7 | |||
3.29 € | 10 | 3 giorni | 5 | G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 6 | - | 558709 | 18.5 | |||
3.86 € | 10 | 3 giorni | 6 | G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 6 | - | 558710 | 22 | |||
4.65 € | 10 | 24 giorni | 6 | G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 9 | - | 558715 | 37.7 | |||
5.74 € | 10 | 3 giorni | 8 | G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 9 | - | 558716 | 39.2 | |||
6.25 € | 10 | 3 giorni | 11 | G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 9 | - | 558717 | 56.1 | |||
9.02 € | 10 | 24 giorni | 11 | G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 14 mm | 9 | - | 570460 | 61.6 | |||
3.25 € | 10 | 3 giorni | 2.5 | M5 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 1 | - | 558704 | 8.8 | |||
3.45 € | 10 | 3 giorni | 2.5 | M5 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 1 | - | 558705 | 11.9 | |||
8.22 € | 10 | 4 giorni | 5 | G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 7.5 | Ottone nichelato | 558832 | 49.1 | |||
8.32 € | 10 | 4 giorni | 6.5 | G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 7.5 | Ottone nichelato | 558833 | 49.3 | |||
6.52 € | 10 | 3 giorni | 3 | G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 6 | Ottone nichelato | 558829 | 27.1 | |||
6.92 € | 10 | 4 giorni | 5 | G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 6 | Ottone nichelato | 558830 | 29.5 | |||
7.77 € | 10 | 4 giorni | 6.5 | G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 6 | Ottone nichelato | 558831 | 30.5 | |||
9.66 € | 10 | 4 giorni | 7 | G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 9 | Ottone nichelato | 558834 | 76.7 | |||
12.72 € | 10 | 4 giorni | 8.5 | G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 9 | Ottone nichelato | 558835 | 77.9 | |||
12.72 € | 10 | 4 giorni | 10.5 | G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 9 | Ottone nichelato | 558836 | 82.7 | |||
4.45 € | 10 | 24 giorni | 3 | M5 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 1 | Ottone nichelato | 558827 | 10.3 | |||
4.58 € | 10 | 4 giorni | 3.5 | M5 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 1 | Ottone nichelato | 558828 | 13.6 | |||
5.98 € | 10 | 4 giorni | 5 | G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 7.5 | Ottone nichelato | 558821 | 39.3 | |||
6.48 € | 10 | 4 giorni | 6.5 | G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 7.5 | Ottone nichelato | 558822 | 39.1 | |||
8.45 € | 10 | 4 giorni | 8.5 | G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 7.5 | Ottone nichelato | 558823 | 43.6 | |||
5.51 € | 10 | 4 giorni | 3 | G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 6 | Ottone nichelato | 558818 | 22.2 | |||
5.54 € | 10 | 4 giorni | 5 | G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 6 | Ottone nichelato | 558819 | 24.4 | |||
6.06 € | 10 | 4 giorni | 6 | G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 6 | Ottone nichelato | 558820 | 25.7 | |||
8.95 € | 10 | 4 giorni | 8.5 | G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 9 | Ottone nichelato | 558825 | 62.2 | |||
5.35 € | 10 | 39 giorni | 2.5 | M5 | per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm | 1 | Ottone nichelato | 558816 | 8.1 | |||
5.42 € | 10 | 4 giorni | 2.5 | M5 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 1 | Ottone nichelato | 558817 | 10.1 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Ottone nichelato | Misura | Standard | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio max.(bar) | 16 | Temperatura ambiente min.(°C) | -20 | Temperatura ambiente max.(°C) | 70 |
Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Coppia di serraggio nominale(Nm)
Materiale del bullone cavo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali