Raccordo a L a innesto, serie NPQH

Raccordo a L a innesto, serie NPQH

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPQH-L-Q4-E-P10
NPQH-L-Q6-E-P10
NPQH-L-Q8-E-P10
NPQH-L-Q10-E-P10
NPQH-L-Q12-E-P10
NPQH-L-Q14-E-P10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

3.42 €

10 4 giorni 3per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm5782708.9

3.74 €

10 4 giorni 5Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm57827117.2

4.00 €

10 4 giorni 7per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm57827222.7

5.45 €

10 3 giorni 9per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 10 mm57827329.2

7.02 €

10 3 giorni 11per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmper tubo pneumatico diametro esterno 12 mm57827448.6

9.95 €

10 4 giorni 12per tubo pneumatico diametro esterno 14 mmper tubo pneumatico diametro esterno 14 mm57827561.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Ottone nichelato Misura Standard Dimensioni della confezione 10
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 20 Temperatura ambiente min.(°C) 0
Temperatura ambiente max.(°C) 150 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 3 - Tensocorrosione elevata

Supporto tecnico