Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Coppia di serraggio max. (Nm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 € | 10 | 3 giorni | 5 | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 15 | 578283 | 22.4 | |||
4.00 € | 10 | 3 giorni | 6 | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 15 | 578284 | 25.8 | |||
5.17 € | 10 | 3 giorni | 8 | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 15 | 578285 | 33.1 | |||
6.14 € | 10 | 3 giorni | 8.5 | Filettatura esterna G1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 15 | 578286 | 59.6 | |||
3.35 € | 10 | 3 giorni | 3 | Filettatura esterna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 10 | 578280 | 16.3 | |||
3.35 € | 10 | 3 giorni | 5 | Filettatura esterna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 10 | 578281 | 19.3 | |||
3.78 € | 10 | 3 giorni | 6 | Filettatura esterna G1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 10 | 578282 | 22.2 | |||
4.78 € | 10 | 3 giorni | 6 | Filettatura esterna G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 25 | 578287 | 36.7 | |||
5.72 € | 10 | 3 giorni | 8 | Filettatura esterna G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 25 | 578288 | 38.2 | |||
6.38 € | 10 | 3 giorni | 11 | Filettatura esterna G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 25 | 578289 | 58.2 | |||
9.05 € | 10 | 3 giorni | 11 | Filettatura esterna G3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 14 mm | 25 | 578290 | 62.4 | |||
3.35 € | 10 | 3 giorni | 2.5 | Filettatura esterna M5 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 1.5 | 578276 | 8.9 | |||
3.60 € | 10 | 3 giorni | 2.5 | Filettatura esterna M5 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 1.5 | 578277 | 12.2 | |||
4.15 € | 10 | 3 giorni | 3 | Filettatura esterna M7 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | - | 578278 | 9.3 | |||
4.15 € | 10 | 3 giorni | 3.25 | Filettatura esterna M7 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | - | 578279 | 12.5 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Ottone nichelato | Misura | Standard | Dimensioni della confezione | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 20 | Temperatura ambiente min.(°C) | 0 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 150 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 3 - Tensocorrosione elevata |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Coppia di serraggio max.(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali