Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Configurabile in [Pressione di esercizio] 60°C | -0,1 - 1 MPa | 10 Bar | 14 Bar | 8 - 10 Bar, /, [fluido] aria compressa
Le Viti cava pneumatiche FESTO sono progettate per utilizzare l'aria compressa per generare o Controllo movimenti meccanici. Durante l'uso, il mezzo fluido utilizzato è l'aria compressa. Sono omologati per pressioni di esercizio fino a 60°C, da -0,1 a 1 MPa, 10 Bar, 14 Bar o da 8 a 10 Bar. La Temperatura di esercizio non deve superare i 60°C, 80°C o 40°C, a seconda della versione.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura min. di stoccaggio (°C) | Temperatura max. di stoccaggio (°C) | Collegamento pneumatico 1 | Materiale del bullone cavo | Mezzo operativo | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.32 € | 1 | 4 giorni | -10 | 60 | - | Alluminio anodizzato | - | 9986 | |||
21.45 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | 9177 | |||
20.60 € | 1 | 4 giorni | -10 | 60 | - | - | - | 2335 | |||
31.42 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | 9178 | |||
18.32 € | 1 | 23 giorni | - | - | - | Acciaio, cromato | - | 12635 | |||
16.43 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | Acciaio, cromato | - | 9499 | |||
6.62 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | Acciaio, cromato | - | 8626 | |||
12.58 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | Alluminio anodizzato | - | 5928 | |||
8.72 € | 1 | 4 giorni | -10 | 60 | Filettatura esterna G1/8 | - | - | 206146 | |||
8.72 € | 1 | 4 giorni | -10 | 60 | - | - | - | 4593 | |||
11.15 € | 1 | 4 giorni | -10 | 60 | - | - | - | 4596 | |||
11.15 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | 4595 | |||
15.08 € | 1 | 4 giorni | -10 | 60 | - | Acciaio, cromato | - | 12633 | |||
15.08 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | Acciaio, cromato | - | 12634 | |||
25.88 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | Acciaio, cromato | - | 12910 | |||
11.74 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | Acciaio, cromato | - | 10071 | |||
11.74 € | 1 | 4 giorni | -10 | 60 | - | Acciaio, cromato | - | 11539 | |||
13.31 € | 1 | 4 giorni | -10 | 60 | Filettatura esterna G3/8 | - | - | 206148 | |||
29.92 € | 1 | 27 giorni | - | - | - | - | - | 9179 | |||
23.11 € | 1 | 4 giorni | -10 | 60 | - | - | - | 2336 | |||
36.69 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 9180 | |||
8.72 € | 1 | 4 giorni | -10 | 60 | Filettatura esterna M5 | - | - | 206145 | |||
11.05 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | 4594 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Temperatura min. di stoccaggio(°C)
Temperatura max. di stoccaggio(°C)
Collegamento pneumatico 1
Materiale del bullone cavo
Mezzo operativo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali