Tappo di riempimento, serie QSC

Tappo di riempimento, serie QSC

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSC-4H
QSC-4H-100
QSC-6H
QSC-6H-100
QSC-8H
QSC-8H-50
QSC-10H
QSC-10H-50
QSC-12H
QSC-12H-20
QSC-16H
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni della confezione Collegamento pneumatico 1 Mezzo operativo N. componente produttore Peso
(g)

1.03 €

10 3 giorni 10Manicotto a pressione QS-4Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
1532670.5
-

1.09 €

1 Disponibile 3 giorni 100Manicotto a pressione QS-4Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Acqua secondo dichiarazione del produttore su www.festo.com1306990.5

1.03 €

10 3 giorni 10Manicotto a pressione QS-6Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
1532680.5
-

1.09 €

1 Disponibile 3 giorni 100Manicotto a pressione QS-6Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Acqua secondo dichiarazione del produttore su www.festo.com1307000.5

1.15 €

10 3 giorni 10Manicotto a pressione QS-8Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
1532691
-

1.23 €

1 Disponibile 3 giorni 50Manicotto a pressione QS-8Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Acqua secondo dichiarazione del produttore su www.festo.com1307011

1.40 €

10 3 giorni 10Manicotto a pressione QS-10Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
1532702
-

1.47 €

1 Disponibile 3 giorni 50Manicotto a pressione QS-10Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Acqua secondo dichiarazione del produttore su www.festo.com1307022

1.54 €

10 3 giorni 10Manicotto a pressione QS-12Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
1532712.5
-

1.64 €

1 Disponibile 3 giorni 20Manicotto a pressione QS-12Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Acqua secondo dichiarazione del produttore su www.festo.com1307032.5

1.85 €

1 3 giorni 1Manicotto a pressione QS-16Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
1532724

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Misura Standard Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Pressione di esercizio max.(bar) 6 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 80
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico