Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NPQH-P-S6-P10 |
NPQH-P-S8-P10 |
NPQH-P-S10-P10 |
NPQH-P-S12-P10 |
NPQH-P-S14-P10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29 € | 10 | 4 giorni | Manicotto a pressione QS-6 | 578258 | 3.9 | |||
1.35 € | 10 | 3 giorni | Manicotto a pressione QS-8 | 578259 | 7.4 | |||
1.57 € | 10 | 3 giorni | Manicotto a pressione QS-10 | 578260 | 12 | |||
1.78 € | 10 | 23 giorni | Manicotto a pressione QS-12 | 578261 | 18.5 | |||
2.52 € | 10 | 23 giorni | Manicotto a pressione QS-14 | 578262 | 26.5 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Ottone nichelato | Misura | Standard | Dimensioni della confezione | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 20 | Temperatura ambiente min.(°C) | 0 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 150 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 3 - Tensocorrosione elevata |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali