Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MS6-FRM-FRZ
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Pressione di esercizio min.(bar) | 0 | Pressione di esercizio max.(bar) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 |
Temperatura max. del fluido(°C) | 60 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 |
Collegamento pneumatico 3 | G1/2 | Collegamento pneumatico 4 | G1/2 | Portata nominale nella direzione del flusso principale 1 -> 2(l/min) | 14600 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerte |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata | N. componente produttore | 549337 |
Peso(g) | 163 |
Si trova sulla pagina di Blocco distributore, serie MS6, il codice articolo è il seguente: MS6-FRM-FRZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MS6-FRM-FRZ.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali