Blocco distributore, serie MS4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MS4-FRM-FRZ

Codice componente
MS4-FRM-FRZ
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.45 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso Pressione di esercizio min.(bar) 0 Pressione di esercizio max.(bar) 14
Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Temperatura min. del fluido(°C) -10
Temperatura max. del fluido(°C) 60 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60
Collegamento pneumatico 3 G1/4 Collegamento pneumatico 4 G1/4 Portata nominale nella direzione del flusso principale 1 -> 2(l/min) 4050
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gas inerte
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata N. componente produttore 549336
Peso(g) 60

Si trova sulla pagina di Blocco distributore, serie MS4, il codice articolo è il seguente: MS4-FRM-FRZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MS4-FRM-FRZ.

Supporto tecnico