Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni della confezione | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74 € | 10 | 3 giorni | 10 | G1/2 | G1/2 | 8030277 | 35.75 | |||
1.57 € | 50 | 4 giorni | 50 | G1/2 | G1/2 | 8069215 | 35.75 | |||
0.92 € | 10 | 3 giorni | 10 | G1/4 | G1/4 | 8030272 | 17.2 | |||
1.07 € | 1 | 3 giorni | 100 | G1/4 | G1/4 | 8069213 | 17.2 | |||
0.74 € | 10 | 3 giorni | 10 | G1/8 | G1/8 | 8030269 | 9.7 | |||
0.66 € | 100 | 4 giorni | 100 | G1/8 | G1/8 | 8069212 | 9.7 | |||
4.62 € | 10 | 3 giorni | 10 | G3/4 | G3/4 | 8069217 | 63.7 | |||
1.17 € | 10 | 3 giorni | 10 | G3/8 | G3/8 | 8030275 | 24 | |||
1.37 € | 1 | 3 giorni | 50 | G3/8 | G3/8 | 8069214 | 24 | |||
3.34 € | 10 | 4 giorni | 10 | M3 | M3 | 8069210 | 1 | |||
0.74 € | 10 | 5 giorni | 10 | M5 | M5 | 8030267 | 2.47 | |||
7.85 € | 10 | 4 giorni | 10 | R1 | R1 | 8030289 | 147.33 | |||
3.35 € | 10 | 4 giorni | 10 | R1/2 | R1/2 | 8030286 | 41.1 | |||
1.28 € | 10 | 4 giorni | 10 | R1/4 | R1/4 | 8030281 | 17.9 | |||
0.65 € | 10 | 4 giorni | 10 | R1/8 | R1/8 | 8030278 | 9.4 | |||
7.60 € | 10 | 4 giorni | 10 | R3/4 | R3/4 | 8030288 | 80.14 | |||
2.11 € | 10 | 4 giorni | 10 | R3/8 | R3/8 | 8030284 | 26.27 | |||
4.77 € | 10 | 3 giorni | 10 | G1/2 | G3/4 | 8069216 | 58.7 | |||
1.09 € | 10 | 4 giorni | 10 | G1/4 | G1/2 | 8030274 | 33.35 | |||
1.09 € | 10 | 3 giorni | 10 | G1/4 | G3/8 | 8030273 | 22.4 | |||
0.75 € | 10 | 3 giorni | 10 | G1/8 | G1/4 | 8030270 | 15.8 | |||
0.75 € | 10 | 4 giorni | 10 | G1/8 | G3/8 | 8030271 | 20.5 | |||
1.37 € | 10 | 3 giorni | 10 | G3/8 | G1/2 | 8030276 | 35.2 | |||
3.11 € | 10 | 3 giorni | 10 | M5 | G1/8 | 8069211 | 8.8 | |||
0.74 € | 10 | 3 giorni | 10 | M7 | G1/8 | 8030268 | 8.7 | |||
3.35 € | 10 | 4 giorni | 10 | R1/2 | R3/4 | 8030287 | 68.5 | |||
1.28 € | 10 | 4 giorni | 10 | R1/4 | R1/2 | 8030283 | 35.43 | |||
1.28 € | 10 | 4 giorni | 10 | R1/4 | R3/8 | 8030282 | 23.4 | |||
0.92 € | 10 | 4 giorni | 10 | R1/8 | R1/4 | 8030279 | 14.7 | |||
0.92 € | 10 | 4 giorni | 10 | R1/8 | R3/8 | 8030280 | 20.16 | |||
2.11 € | 10 | 4 giorni | 10 | R3/8 | R1/2 | 8030285 | 38.42 |
Loading...
Materiale del raccordo filettato | Ottone nichelato | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -20 | Temperatura ambiente max.(°C) | 150 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni della confezione
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali