Distributore pneumatico, Serie LT

Distributore pneumatico, Serie LT

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LT-2-PK-3-DA
LT-2-PK-4-DA
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico N. componente produttore Peso
(g)

9.68 €

1 4 giorni Raccordo spinato PK-358665.2

9.68 €

1 11 giorni Raccordo spinato PK-458696

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio min.(bar) 0.1 Pressione di esercizio max.(bar) 8 Temperatura ambiente min.(°C) -10
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-]

Supporto tecnico