Codice articolo del costruttore: SCN-PK-2
Marca: FESTO
Prezzo: 5.83 €
Tempi di consegna: Preventivo
Materiale: -
Collegamento pneumatico 1: per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm
Larghezza nominale: 1.5 mm
N. componente produttore: 19528
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SCN-PK-2
Codice componente
|
---|
SCN-PK-2 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Collegamento pneumatico 1 | Larghezza nominale (mm) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.83 € | 10 | Preventivo | - | per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm | 1.5 | 19528 |
Loading...
Misura nominale vite | Alluminio | Materiale dell’alloggiamento | Alluminio | Materiale dado | Acciaio, zincato |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura ambiente min.(°C) | 0 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Si trova sulla pagina di Raccordo a paratia spinato, Serie SCN, il codice articolo è il seguente: SCN-PK-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCN-PK-2.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Collegamento pneumatico 1
Larghezza nominale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SCN-PK-3 |
SCN-PK-4 |
SCN-PK-6 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | Collegamento pneumatico 1 | Larghezza nominale (mm) | N. componente produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.75 € | 10 | 11 giorni | Alluminio | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 1.9 | 11972 | |||
8.11 € | 10 | 4 giorni | Alluminio | Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 2.8 | 11973 | |||
8.11 € | 10 | 4 giorni | Alluminio | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 4.8 | 11974 |