Connettore spinato per tubazione, Serie RTU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RTU-PK-2/2-B
RTU-PK-2/3
RTU-PK-3/3
RTU-PK-3/4
RTU-PK-4/4
RTU-PK-4/6
RTU-PK-6/6
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Larghezza nominale
(mm)
N. componente produttore

1.63 €

10 4 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm-1.519541

1.63 €

10 4 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 3 mm1.519542

1.74 €

10 4 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm2.54805

1.74 €

10 4 giorni Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm2.54499

1.74 €

10 4 giorni Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm3.44806

1.80 €

10 4 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm3.47604

1.80 €

10 4 giorni per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm-5.37605

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone Misura nominale vite Ottone Materiale dell’alloggiamento Ottone
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Supporto tecnico