Manicotto, serie NPQH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPQH-D-S6-E-P10
NPQH-D-S12-E-P10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

2.57 €

10 3 giorni 4Manicotto a pressione QS-6Manicotto a pressione QS-65783185.1

3.86 €

10 39 giorni 10Manicotto a pressione QS-12Manicotto a pressione QS-1257832116.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Ottone nichelato Dimensioni della confezione 10 Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Pressione di esercizio max.(bar) 20 Temperatura ambiente min.(°C) 0 Temperatura ambiente max.(°C) 150
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Acqua secondo dichiarazione del produttore su www.festo.com Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 3 - Tensocorrosione elevata

Supporto tecnico