Manicotto, serie NPFC

Manicotto, serie NPFC

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPFC-S-2G12-F
NPFC-S-2G14-F
NPFC-S-2G18-F
NPFC-S-2G34-F
NPFC-S-2G38-F
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

3.28 €

10 3 giorni G1/2G1/2803029454.4

1.09 €

10 3 giorni G1/4G1/4803029218.8

0.74 €

10 4 giorni G1/8G1/8803029111

5.40 €

10 4 giorni G3/4G3/4803029579.1

2.11 €

10 3 giorni G3/8G3/8803029335.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale del raccordo filettato Ottone nichelato Dimensioni della confezione 10 Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Pressione di esercizio max.(bar) 50 Temperatura ambiente min.(°C) -20 Temperatura ambiente max.(°C) 150
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico