Anello, serie TK

Anello, serie TK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TK-1/4
TK-1/4-PK-4
TK-1/4-PK-4-KU
TK-1/4-PK-6
TK-1/4-PK-6-KU
TK-1/8
TK-1/8-PK-3
TK-1/8-PK-4
TK-1/8-PK-4-KU
TK-1/8-PK-6
TK-1/8-PK-6-KU
TK-3/8
TK-3/8-PK-6
TK-M5-PK-3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 2 Pressione di esercizio min.
(bar)
Pressione di esercizio max.
(bar)
Mezzo operativo N. componente produttore

10.12 €

1 4 giorni ---Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]9174

9.15 €

1 4 giorni per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado--Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4494

3.85 €

1 4 giorni per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado010-6286

9.88 €

1 4 giorni per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado--Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4495

3.85 €

1 4 giorni per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado010-6287

8.20 €

1 4 giorni ----9182

8.20 €

1 4 giorni per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado--Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4598

8.20 €

1 4 giorni per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado--Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4492

3.48 €

1 4 giorni per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado010-6284

8.20 €

1 4 giorni per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado--Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4493

3.48 €

1 4 giorni per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado010-6285

13.95 €

1 4 giorni ---Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]9176

13.95 €

1 4 giorni per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado--Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4496

8.20 €

1 4 giorni per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado--Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4491

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico