Tappo di chiusura, serie QSMC

Tappo di chiusura, serie QSMC

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QSMC-2H
QSMC-3H
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 N. componente produttore Peso
(g)

0.72 €

10 4 giorni Manicotto a pressione QS-21330360.1

0.78 €

10 4 giorni Manicotto a pressione QS-31533820.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Dimensioni della confezione 10 Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Pressione di esercizio max.(bar) 6 Pressione di esercizio min. dipendente dalla temperatura(bar) -0.95 Pressione di esercizio max. dipendente dalla temperatura(bar) 14
Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 80 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico