Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NPQP-P-S4-FD-P10 |
NPQP-P-S6-FD-P10 |
NPQP-P-S8-FD-P10 |
NPQP-P-S10-FD-P10 |
NPQP-P-S12-FD-P10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.92 € | 10 | 4 giorni | Manicotto a pressione QS-4 | 133128 | 0.5 | |||
2.25 € | 10 | 4 giorni | Manicotto a pressione QS-6 | 133129 | 0.5 | |||
2.97 € | 10 | 4 giorni | Manicotto a pressione QS-8 | 133130 | 1 | |||
4.43 € | 10 | 4 giorni | Manicotto a pressione QS-10 | 133131 | 2 | |||
5.11 € | 10 | 4 giorni | Manicotto a pressione QS-12 | 133132 | 2.5 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | PP | Materiale della forcella di ritegno del tubo | Acciaio inossidabile altolegato | Dimensioni della confezione | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min. dipendente dalla temperatura(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max. dipendente dalla temperatura(bar) | 10 | Temperatura ambiente min.(°C) | -20 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali