Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SCK-PK-3 |
SCK-PK-3-KU |
SCK-PK-4 |
SCK-PK-4-KU |
SCK-PK-6 |
SCK-PK-6-KU |
SCK-PK-9 |
SCK-PK-9-KU |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.32 € | 10 | 4 giorni | Alluminio | 2.4 | Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordo | - | - | - | - | 9420 | |||
4.06 € | 10 | 4 giorni | POM | 2.4 | Per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado di raccordo | 0 | 10 | -10 | 60 | 9387 | |||
11.14 € | 10 | 4 giorni | Alluminio | 3.4 | Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo | - | - | - | - | 9421 | |||
4.74 € | 10 | 4 giorni | POM | 3.4 | Per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado di raccordo | 0 | 10 | -10 | 60 | 9388 | |||
11.63 € | 10 | 4 giorni | Alluminio | 5.3 | Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo | - | - | - | - | 9422 | |||
5.48 € | 10 | 17 giorni | POM | 5.3 | Per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado di raccordo | 0 | 10 | -10 | 60 | 9389 | |||
13.74 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | 8 | Per raccordo spinato, diametro interno 9 mm, con dado di raccordo | - | - | - | - | 9423 | |||
6.52 € | 1 | 22 giorni | POM | 8 | Per raccordo spinato, diametro interno 9 mm, con dado di raccordo | 0 | 10 | -10 | 60 | 9390 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali