Dispositivo di fissaggio rapido, serie ACK

Dispositivo di fissaggio rapido, serie ACK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ACK-1/2-PK-13
ACK-1/4-PK-4
ACK-1/4-PK-6
ACK-1/8-PK-3
ACK-1/8-PK-4
ACK-1/8-PK-6
ACK-3/8-PK-6
ACK-3/8-PK-9
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore

12.46 €

1 4 giorni 12Filettatura interna G1/2per tubo pneumatico diametro interno 13 mm4099

4.43 €

10 4 giorni 3.4Filettatura interna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm3713

4.43 €

10 4 giorni 5.3Filettatura interna G1/4per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm3712

3.89 €

10 4 giorni 2.4Filettatura interna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm5664

3.89 €

10 10 giorni 3.4Filettatura interna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm3714

4.06 €

10 4 giorni 5.3Filettatura interna G1/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm7842

5.38 €

10 4 giorni 5.3Filettatura interna G3/8per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm3711

6.46 €

10 4 giorni 8Filettatura interna G3/8per tubo pneumatico diametro interno 9 mm3710

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di tenuta su perno avvitato Anello di tenuta Materiale dell’alloggiamento Alluminio Temperatura ambiente min.(°C) -10
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7: -: -], Acqua secondo dichiarazione del produttore su www.festo.com Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico