Protezione dello scarico, serie VABD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VABD-D3-SN-G14

Codice componente
VABD-D3-SN-G14
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.08 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale delle guarnizioni EPDM Pressione di esercizio min.(barra) 0 Pressione di esercizio max.(barra) 10
Temperatura ambiente min.(°C) -50 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Fluido operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
N. componente produttore 563400

Si trova sulla pagina di Protezione dello scarico, serie VABD, il codice articolo è il seguente: VABD-D3-SN-G14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VABD-D3-SN-G14.

Supporto tecnico