Valvola di sfiato, serie SEU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SEU-1/2
SEU-1/4
SEU-1/8
SEU-3/8
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Pressione di esercizio min.
(bar)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Portata nominale standard aria di scarico 6->5 bar
(l/min)
Portata standard scarico 6->0 bar
(l/min)
Pressurizzazione portata nominale standard 6->5 bar
(l/min)
Larghezza nominale
(mm)
Livello di rumorosità
(dB(A))
Mezzo operativo N. componente produttore

96.45 €

1 3 giorni Alluminio pressofuso0.3G1/2G1/24020650045601586Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]6822

55.74 €

1 3 giorni Zinco pressofuso0.5G1/4G1/411002300960785Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]6753

38.11 €

1 3 giorni Zinco pressofuso0.5G1/8G1/85501000300585Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]4616

71.08 €

1 3 giorni Alluminio pressofuso0.2G3/8G3/82280468028801183Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]6755

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale delle guarnizioni NBR Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) -20
Temperatura ambiente max.(°C) 75 Temperatura min. del fluido(°C) -20 Temperatura max. del fluido(°C) 75

Supporto tecnico