Valvola di sfiato, serie SE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SE-1/2-B
SE-1/4-B
SE-1/8-B
SE-3/8-B
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Pressione di esercizio min.
(bar)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Collegamento pneumatico 3 Portata nominale standard aria di scarico 6->5 bar
(l/min)
Pressurizzazione portata nominale standard 6->5 bar
(l/min)
Larghezza nominale
(mm)
Livello di rumorosità
(dB(A))
Mezzo operativo N. componente produttore

71.72 €

1 3 giorni Alluminio pressofuso0.3G1/2G1/2G1/26480456015-Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]9688

48.78 €

1 3 giorni Zinco pressofuso0.5G1/4G1/4G1/412009607-Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]9686

33.60 €

1 3 giorni Zinco pressofuso0.5G1/8G1/8G1/86603005100Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]9685

53.63 €

1 3 giorni Alluminio pressofuso0.2G3/8G3/8G3/82760288011-Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]9687

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale delle guarnizioni NBR Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) -20
Temperatura ambiente max.(°C) 75 Temperatura min. del fluido(°C) -20 Temperatura max. del fluido(°C) 75

Supporto tecnico