Unità combinata di preparazione dell’aria, serie MSB4

Unità combinata di preparazione dell’aria, serie MSB4

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSB4-1/4-FRC5:J1M1
MSB4-1/4:C3:J1-WP
MSB4-1/4:C3:J1:D14-WP
MSB4-1/4:C3:J1:F12-WP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata nominale standard
(l/min)
Collegamento pneumatico 3 Pressione di esercizio min.
(bar)
Intervallo regolazione della pressione max.
(bar)
Temperatura min. del fluido
(°C)
Temperatura max. del fluido
(°C)
Temperatura ambiente min.
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
Mezzo operativo Classe di qualità dell’aria all’uscita N. componente produttore Peso
(g)

115.62 €

1 3 giorni 900-1.512-1060-1060Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:4:-], gas inerteAria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:-]531117500

134.31 €

1 3 giorni 1700G1/40.812-1060-1060Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerteAria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]80253541300

370.12 €

1 4 giorni 1400G1/40.810050050Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerteAria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]80253581600

280.20 €

1 4 giorni 1600G1/40.810050050Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerteAria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]80253561500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filtro, livello di filtraggio 40µm Manometro con manometro Protezione vaschetta Protezione contenitore in plastica
Collegamento pneumatico 1 G1/4 Collegamento pneumatico 2 G1/4 Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso
Materiale del contenitore PC Pressione di esercizio max.(bar) 14 Intervallo regolazione della pressione min.(bar) 0.5
Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico