Regolatore filtro, serie MS9

Regolatore filtro, serie MS9

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MS9-LFR-NG-D6-CUM-DI-AG-PSI-AS
MS9-LFR-NG-D6-CUV-DI-AG-PSI-AS
MS9-LFR-NG-D6-EUM-DI-AG-PSI-AS
MS9-LFR-NG-D6-EUV-DI-AG-PSI-AS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filtro, livello di filtraggio Pressione di esercizio min.
(bar)
Pressione di esercizio max.
(bar)
Temperatura min. del fluido
(°C)
Temperatura ambiente min.
(°C)
Temperatura min. di stoccaggio
(°C)
Mezzo operativo Classe di qualità dell’aria all’uscita Classe di resistenza alla corrosione (CRC) N. componente produttore

291.26 €

1 29 giorni 5µm120-10-10-10Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:4:-], gas inerte2 - Tensocorrosione moderata564128

327.11 €

1 29 giorni 5µm212555Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:-], gas inerte2 - Tensocorrosione moderata564129

291.26 €

1 29 giorni 40µm120-10-10-10---564124

327.11 €

1 29 giorni 40µm212555Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [6:4:4]Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:4:-], gas inerte2 - Tensocorrosione moderata564125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Manometro con manometro Protezione vaschetta Integrato come protezione del contenitore in metallo Max. volume di condensa(ml) 220
Isteresi max. pressione(bar) 0.4 Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso Materiale del contenitore Lega di alluminio da lavorazione
Materiale della copertura Rinforzato con PA Materiale del filtro dell’aria compressa PE Intervallo regolazione della pressione min.(bar) 0.5
Intervallo regolazione della pressione max.(bar) 7 Temperatura max. del fluido(°C) 60 Temperatura ambiente max.(°C) 60
Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60 Peso(g) 2400

Supporto tecnico