Regolatore di pressione proporzionale, Serie VPPM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N
VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N-S1
VPPM-6F-L-1-F-0L2H-V1N
VPPM-6F-L-1-F-0L2H-V1N-S1
VPPM-6F-L-1-F-0L6H-A4N-S1
VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-C1
VPPM-6F-L-1-F-0L10H-V1N
VPPM-6F-L-1-F-0L10H-V1N-S1
VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1N-S1C1
VPPM-6TA-L-1-F-0L2H-S1
VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P
VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P-S1
VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P-S1C1
VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P
VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P-S1
VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P-S1C1
VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1N-S1
VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-C1
VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-S1C1
VPPM-8TA-L-1-F-0L6H-C1
VPPM-8TA-L-1-F-0L6H-S1C1
VPPM-8TA-L-1-F-0L10H-C1
VPPM-8TA-L-1-F-0L10H-S1C1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Portata di esercizio
(L/min)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Collegamento pneumatico 3 Larghezza nominale pressurizzazione
(mm)
Larghezza nominale scarico
(mm)
Tipo display Pressione di ingresso 1
(bar)
Isteresi max. pressione
(bar)
Uscita di commutazione Intervallo del segnale di uscita analogico Intervallo del segnale di ingresso analogico Regolazione della pressione min.
(bar)
Regolazione della pressione max. Temperatura ambiente max.
(°C)
Errore di linearità FS N. componente produttore Peso
(g)

535.14 €

1 4 giorni 380SottobaseSottobaseSottobase64.5LED0-40.01NPN4 - 20 mA4 - 20 mA0.022602 %542248400

570.89 €

1 4 giorni 380SottobaseSottobaseSottobase64.5LED0-40.01NPN4 - 20 mA4 - 20 mA0.022601 %542242400

535.14 €

1 4 giorni 380SottobaseSottobaseSottobase64.5LED0-40.01NPN0 - 10 V0 - 10 V0.022602 %542245400

570.89 €

1 4 giorni 380SottobaseSottobaseSottobase64.5LED0-40.01NPN0 - 10 V0 - 10 V0.022601 %542239400

570.89 €

1 4 giorni 900SottobaseSottobaseSottobase64.5LED0-80.03NPN4 - 20 mA4 - 20 mA0.066601 %542243400

606.45 €

1 5 giorni 900SottobaseSottobaseSottobase64.5LCD retroilluminato0-80.03NPN0 - 10 V0 - 10 V0.066502 %558347400

535.14 €

1 4 giorni 1400SottobaseSottobaseSottobase64.5LED0-110.05NPN0 - 10 V0 - 10 V0.110602 %542247400

570.89 €

1 4 giorni 1400SottobaseSottobaseSottobase64.5LED0-110.05NPN0 - 10 V0 - 10 V0.110601 %542241400

642.18 €

1 4 giorni 1400G1/8G1/8G1/864.5LCD retroilluminato0-110.05NPN0 - 10 V0 - 10 V0.110501 %558345400

624.42 €

1 4 giorni 380SottobaseSottobaseSottobase64.5LED0-40.01---0.022601 %542217400

759.78 €

1 12 giorni 1750SottobaseSottobaseSottobase87LED0-80.03PNP4 - 20 mA4 - 20 mA0.066602 %571282560

794.31 €

1 4 giorni 1750SottobaseSottobaseSottobase87LED0-80.03PNP4 - 20 mA4 - 20 mA0.066601 %571283560

863.38 €

1 4 giorni 1750SottobaseSottobaseSottobase87LCD retroilluminato0-80.03PNP4 - 20 mA4 - 20 mA0.066501 %571284560

759.78 €

1 12 giorni 1750SottobaseSottobaseSottobase87LED0-80.03PNP0 - 10 V0 - 10 V0.066602 %571285560

794.31 €

1 4 giorni 1750SottobaseSottobaseSottobase87LED0-80.03PNP0 - 10 V0 - 10 V0.066601 %571286560

863.38 €

1 4 giorni 1750SottobaseSottobaseSottobase87LCD retroilluminato0-80.03PNP0 - 10 V0 - 10 V0.066501 %571287560

794.31 €

1 13 giorni 1750G1/4G1/4G1/487LED0-80.03NPN0 - 10 V0 - 10 V0.066601 %571294560

863.38 €

1 39 giorni 450SottobaseSottobaseSottobase87LCD retroilluminato0-40.01---0.022502 %572410560

897.92 €

1 4 giorni 1750SottobaseSottobaseSottobase87LED0-80.03PNP0 - 10 V0 - 10 V0.066601 %571286560

863.38 €

1 4 giorni 1050SottobaseSottobaseSottobase87LCD retroilluminato0-80.03---0.066502 %572411560

897.92 €

1 4 giorni 1050SottobaseSottobaseSottobase87LCD retroilluminato0-80.03---0.066501 %572408560

863.38 €

1 4 giorni 1650SottobaseSottobaseSottobase87LCD retroilluminato0-110.05---0.110502 %572412560

897.92 €

1 6 giorni 1650SottobaseSottobaseSottobase87LCD retroilluminato0-110.05---0.110501 %572409560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato Gamma tensione di esercizio DC(V) 21.6-26.4 Grado di protezione IP65
Temperatura ambiente min.(bar) 0 Temperatura min. del fluido(°C) 10 Mix. Temperatura del fluido(°C) 50
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico